LSIS 472i M45-I1

Smart Kamera

Artikelnummer: 50128424

Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.

Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
IPS 408i FIX-F4-102-I3-G
Smart Kamera
Artikelnummer: 50142216
  • Applikation: Doppelte Fachtiefe
  • Serie: IPS 400i
  • Schnittstelle: Ethernet
Artikelnummer: 50142216

Sofort verfügbar

IPS 408i FIX-F2-102-I3-G
Smart Kamera
Artikelnummer: 50142214
  • Applikation: Doppelte Fachtiefe
  • Serie: IPS 400i
  • Schnittstelle: Ethernet
Artikelnummer: 50142214

Lieferzeit ca. 14 Werktage
Serie LSIS 472i
Applikation Doppelte Fachtiefe
Einfache Fachtiefe
Softwarefunktionen Fachfeinpositionierung
Fokuseinstellung
Arbeitsbereich 250 ... 1.900 mm
Lichtquelle LED, infrarot
Sendesignalform gepulst, kontinuierlich
Auflösung Kamera horizontal 752 px
Auflösung Kamera vertikal 480 px
Brennweite 16 mm
Framerate (Bilder pro Sekunde), max. 50 Stück pro Sekunde
Elektronische Verschlusszeit 0,054 ... 20 ms
Kameratyp Monochrom
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Überspannungsschutz
Übertemperaturschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Anzahl Ein-/Ausgänge wählbar 8 St.
Spannungsart, Ausgänge DC
Schaltspannung, Ausgänge typ. UB / 0 V
Spannungsart, Eingänge DC
Schaltspannung, Eingänge typ. UB / 0 V
Art Ethernet, RS 232
Funktion Prozess
Architektur Client
Server
Adressvergabe DHCP
manuelle Adressvergabe
Übertragungsgeschwindigkeit 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Funktion Prozess
Service
Switch-Funktionalität Keine
Übertragungsprotokoll TCP/IP , UDP
Anzahl Anschlüsse 3 St.
Funktion Datenschnittstelle
Konfigurationsschnittstelle
Serviceschnittstelle
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät SERVICE
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät PWR
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Datenschnittstelle
Signal IN
Signal OUT
Art des Anschlusses Rundstecker
Bezeichnung am Gerät BUS OUT
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 8 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 75 mm x 55 mm x 113 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium-Druckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 500 g
Farbe Gehäuse rot, RAL 3000
schwarz, RAL 9005
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Schwalbenschwanz-Nuten
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
monochromes Grafikdisplay 128x64 Pixel
Anzahl der LED 2 St.
Art der Konfiguration/Parametrierung über Webbrowser
Bedienelemente Folientastatur
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 45 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Schutzart IP 65
IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Prüfverfahren Schock nach Norm IEC 60068-2-27, Test Ea
Prüfverfahren Dauerschock nach Norm IEC 60068-2-29, Test Eb
Prüfverfahren Vibration nach Norm IEC 60068-2-6, Test Fc
US-Patente US 8,288,706 B
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Betriebsanleitung - Application Note - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf