LSR 64/4 E-L

Einweg-Lichtschranke Empfänger

Artikelnummer: 50080150

Sofort verfügbar

Icon
Serie 64
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Empfänger
Betriebsreichweite siehe Sender
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, 20 %
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 40 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 100 Hz
Ansprechzeit 5 ms
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Edelstahl
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 30 mm x 90 mm x 28,5 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 430 g
Farbe Gehäuse silber
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 65
Schutzklasse I
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf