LSSR 2

Einweg-Lichtschranke Sender

Artikelnummer: 50112127

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie 2
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sender
Applikation Kleinteileerkennung
Betriebsreichweite 0 ... 1,6 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0 ... 2 m (typische Reichweite)
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 640 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe 1
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 5 mm [200 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Überspannungsschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 10 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 20 mA
Bereitschaftsverzögerung 120 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 4 -adrig
Aderquerschnitt 0,14 mm²
Abmessung (B x H x L) 8 mm x 23,1 mm x 12 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff TPE
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff/PC
Nettogewicht 50 g
Farbe Gehäuse rot, RAL 3000
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 75 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen cUR us
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf