LSSR 3B-S8

Einweg-Lichtschranke Sender

Artikelnummer: 50108508

Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Hierbei handelt es sich um ein Kombinationsprodukt: zum Betrieb wird ein Sender und ein Empfänger der gleichen Baureihe benötigt.
Bitte achten Sie darauf, beide Geräte durch die entsprechenden Alternativprodukte zu ersetzen.
Bitte verwenden Sie die Bezeichnung oder Artikelnummer des Empfängers für die Suche nach einer alternativen Sender/Empfänger-Kombination.

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
LS3C/XX-M8
Einweg-Lichtschranke Sender
Artikelnummer: 50137171
  • Serie: 3C
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,05 ... 8,5 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50137171

Lieferzeit ca. 23 Werktage
Serie 3B
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sender
Betriebsreichweite 0,05 ... 8,5 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0,05 ... 10 m (typische Reichweite)
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 620 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe 2
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 4 mm [100 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 14 mA
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Nettogewicht 10 g
Farbe Gehäuse rot, RAL 3000
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf