LSSRL 8.98-S12

Einweg-Lichtschranke Sender

Artikelnummer: 50126800

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Hierbei handelt es sich um ein Kombinationsprodukt: zum Betrieb wird ein Sender und ein Empfänger der gleichen Baureihe benötigt.
Bitte achten Sie darauf, beide Geräte durch die entsprechenden Alternativprodukte zu ersetzen.
Bitte verwenden Sie die Bezeichnung oder Artikelnummer des Empfängers für die Suche nach einer alternativen Sender/Empfänger-Kombination.

Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
LSSRL 8.9-S12
Einweg-Lichtschranke Sender
Artikelnummer: 50036358
  • Serie: 8
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 60 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50036358

Lieferzeit ca. 4 Werktage
Serie 8
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Sender
Sonderausführung Aktivierungseingang
Betriebsreichweite 0 ... 60 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0 ... 100 m (typische Reichweite)
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 670 nm
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2007
Laser mittlere Lebensdauer 50.000 h
Sendesignalform gepulst
Art der Lichtfleckgeometrie oval
Fokus einstellbar
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 35 mA
Anzahl Aktivierungseingänge 1 St.
Art Aktivierungseingang
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker, drehbar 90°
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zink
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 70 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Befestigungswinkel
Durchgangsbefestigung
Schwalbenschwanz-Nuten
über optionales Befestigungsteil
Materialverträglichkeit ECOLAB
Art der Anzeige LED
Bedienelemente Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf