LSSU 8-S12

Ultraschall Einwegschranke Sender

Artikelnummer: 50038914

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
LSSU 18-S12
Ultraschall Einwegschranke Sender
Artikelnummer: 50103365
  • Serie: 18
  • Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
  • Bauform: kubisch
  • Betriebsreichweite, max.: 0 ... 0,65 m
Artikelnummer: 50103365

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Serie 8
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Betriebsreichweite 0 ... 0,8 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Ultraschallfrequenz 300 kHz
Verlauf Schallkeule standard
Abstrahlrichtung frontseitig
Versorgungsspannung UB 20 ... 30 V, DC
Restwelligkeit von UB
Schaltfrequenz 250 Hz
Funktion Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 15 mm x 38 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Nettogewicht 70 g
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Durchgangsbefestigung
Schwalbenschwanz-Nuten
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Bedienelemente Stufenschalter
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 80 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
Datenblatt - pdf