MA 8-02

Modulare Anschlusseinheit

Artikelnummer: 50104789

Auf Anfrage
Icon Icon Icon
Serie MA 8
Geeignet für Barcode-Positioniersystem Serie BPS 8
Barcodeleser Serie BCL 8
Schutzbeschaltung Keine Angaben
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Stromaufnahme, max. 50 mA
Art RS 485
Terminierung 47 kΩ / 150 Ω / 47 kΩ
Anzahl Anschlüsse 3 St.
Funktion Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Signal IN
Signal OUT
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Spannungsversorgung
Verbindung mit SPS
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 32 mm x 25 mm x 86 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 70 g
Farbe Gehäuse schwarz
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 85366990
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ECLASS 16.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121600
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf