MA 900

Modulare Anschlusseinheit

Artikelnummer: 50129663

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie MA 900
Geeignet für Barcodeleser Serie BCL 900i
Art RS 232, RS 422
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion BUS IN
BUS OUT
Datenschnittstelle
PWR / SW IN / OUT
Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Sub-D
Polzahl 25 -polig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 193 mm x 180 mm x 71 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 800 g
Farbe Gehäuse rot
schwarz
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 6 St.
Schutzart IP 65
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 84733080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ECLASS 16.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf