MC388-S2C5-AL-F

Sensor magnetcodiert

Artikelnummer: 63001041

Sofort verfügbar

Icon Icon
Serie MC388
Funktionen Verriegelungseinrichtung der Bauart 4 mit geringer Codierung gemäß EN ISO 14119
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie EN ISO 13849-1
B10d 20.000.000 Anzahl Zyklen
Schutzbeschaltung durch z. B. MSI-MC311, MSI 400
Kontaktbestückung 2NO + 1NO (Signalisierung)
Kontaktart Reed-Kontakte (magnetisch sensitiv)
Anforderung an die Spannungsversorgung bei Verwendung gemäß cULus (UL 508) Class 2 Circuits
Schaltspannung, max. 27 V AC/DC
Schaltstrom, max. 500 mA
Ansprechzeit 3 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Kontaktanschluss
Art des Anschlusses Leitung mit Aderendhülsen
Leitungslänge 5.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Leitungsfarbe grau
Aderzahl 6 -adrig
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 25 mm x 13 mm x 88 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend
Nettogewicht 208 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Einbaulage beliebig bei übereinstimmenden Gehäusemarkierungen
Schaltertyp Bauart 4 Verriegelungseinrichtung, berührungslos betätigt, EN ISO 14119
Anfahrbetätigungsrichtungen 3-dimensional
Mechanische Lebensdauer 10.000.000 Betätigungsspiele
Betätiger, extern magnetcodiert
Ausschaltpunkt (OFF), min. 19 mm
Gesicherter Ausschaltabstand (Sar), min. 22 mm
Gesicherter Einschaltabstand (Sao), max. 9 mm
Schalt-Toleranz (ohne ferromagnetische Materialien in unmittelbarer Umgebung) -1 ... 1 mm
Abstand zu weiteren Magnet-Sensoren, min. 50 mm
Anfahrgeschwindigkeit, min. 0,05 m/s
Anzahl der LED 1 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 70 °C
Verschmutzungsgrad 3, EN 60947-1
Schutzart IP 67
Zulassungen TÜV Süd (mit geeignetem Sicherheits-Schaltgerät)
c UL US
Prüfverfahren EMV nach Norm EN 60947-5-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Prüfverfahren Schwingen nach Norm EN 60947-5-3
Prüfverfahren Schock nach Norm EN 60947-5-3
Zolltarifnummer 90328900
ECLASS 5.1.4 27272402
ECLASS 8.0 27272402
ECLASS 9.0 27272402
ECLASS 10.0 27272402
ECLASS 11.0 27272402
ECLASS 12.0 27274401
ECLASS 13.0 27274401
ECLASS 14.0 27274401
ECLASS 15.0 27274401
ECLASS 16.0 27274401
ETIM 5.0 EC002544
ETIM 6.0 EC002544
ETIM 7.0 EC002544
ETIM 8.0 EC002544
ETIM 9.0 EC002544
ETIM 10.0 EC002544
3D-CAD Modell - MC388-S2C2-AL - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf