MD 742-11-82X5-12

IO-Link Hub

Artikelnummer: 50153501

Sofort verfügbar

Icon Icon
Serie MD 700i
Art IO-Hub
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Stromaufnahme, max. 15 mA
Anzahl digitaler Schalteingänge 16 St.
Art Digitaler Schalteingang
Anzahl digitaler Schaltausgänge 16 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltspannung 24 V
Art IO-Link
COM-Mode COM2
Porttyp A
Spezifikation V1.1
SIO-Mode support Ja
Anzahl Anschlüsse 9 St.
Sensoranschlüsse 8 St.
Anschlüsse zur Spannungsversorgung 1 St.
Funktion Verbindung zum IO-Link Master
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Verbindung zum Gerät
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 54 mm x 27,4 mm x 150 mm
Werkstoff Gehäuse Halogenfrei
Kunststoff
Nettogewicht 244 g
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 85 °C
Schutzart IP 65
IP 67
IP 69K
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ECLASS 13.0 19170490
ECLASS 14.0 19170490
ECLASS 15.0 19170490
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC000734
ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734
3D-CAD Modell - zip
IODD - V 1.1 - zip
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktflyer - pdf