MK 308
Anschlussteil
| Geeignet für | BCL 308i |
| Art | Ethernet |
| Anzahl Anschlüsse | 4 St. |
| Funktion | PWR / SW IN / OUT |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Polzahl | 5 -polig |
| Funktion | HOST/BUS IN |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Polzahl | 5 -polig |
| Funktion | BUS OUT |
| Art des Anschlusses | Klemme |
| Polzahl | 5 -polig |
| Funktion | Serviceschnittstelle |
| Art des Anschlusses | USB |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 64 mm x 83,5 mm x 43,5 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
| Nettogewicht | 186 g |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Zolltarifnummer | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280191 |
| ECLASS 12.0 | 27280191 |
| ECLASS 13.0 | 27280191 |
| ECLASS 14.0 | 27280191 |
| ECLASS 15.0 | 27280191 |
| ECLASS 16.0 | 27280191 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |