MLC500T20-450H/A
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
| Serie | MLC 500 |
| Geräteart | Sender |
| Kaskadierung | Host |
| beinhaltet | 2 St. Nutensteine BT-NC |
| Applikation | Handschutz |
| Typ | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Auflösung | 20 mm |
| Schutzfeldhöhe | 450 mm |
| Reichweite | 0 ... 15 m |
| Anzahl Strahlen | 36 St. |
| Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
| Lichtquelle | LED, infrarot |
| Wellenlänge | 940 nm |
| Mittlere Leistung Sendediode | 50 µW |
| Sendesignalform | gepulst |
| LED Risikogruppe | Freie Gruppe (nach EN 62471:2008) |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Überspannungsschutz |
| Versorgungsspannung UB | 26,5 ... 31,6 V |
| Stromaufnahme aus AS-i Kreis | 50 mA |
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 1 St. |
| Art | Digitaler Schalteingang |
| Schaltspannung high, min. | 18 V |
| Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
| Schaltspannung, typ. | 22,5 V |
| Spannungsart | DC |
| Funktion | Steuereingang Reichweitenreduzierung |
| Art | AS-Interface Safety at Work |
| Funktion | Prozess |
| AS-i Profil | S-0.B.F |
| Slave-Adresse | 1..31 programmierbar, default=0 |
| Zykluszeit nach AS-i Spezifikation | max. 5 ms ms |
| Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
| Funktion | Maschinen-Interface |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |
| Funktion | Kaskade Guest Out Kaskade Middle Guest Out |
| Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
| Leitungslänge | 330 mm |
| Werkstoff Mantel | PUR |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 8 -polig |
| Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. | 0,25 mm² |
| Länge Anschlussleitung, max. | 100 m |
| Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 200 Ω |
| Abmessung (B x H x L) | 29 mm x 516 mm x 53 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
| Werkstoff Endkappen | Zinkdruckguss |
| Nettogewicht | 675 g |
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
| Art der Befestigung | Befestigungswinkel Drehhalterung Nut-Montage |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 2 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
| Schwingfestigkeit | 50 m/s² |
| Prüfverfahren Schwingen nach Norm | IEC/EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | 100 m/s² |
| Prüfverfahren Schock nach Norm | IEC/EN 60068-2-6 |
| US-Patente | US 6,418,546 B |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ECLASS 10.0 | 27272704 |
| ECLASS 11.0 | 27272704 |
| ECLASS 12.0 | 27272704 |
| ECLASS 13.0 | 27272704 |
| ECLASS 14.0 | 27272704 |
| ECLASS 15.0 | 27272704 |
| ECLASS 16.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
| UNSPSC 26.08 | 46171620 |