MLC500T30-900-EX2

Sicherheits-Lichtvorhang Sender

Artikelnummer: 68040309

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLC 500
Geräteart Sender
beinhaltet 2 St. Nutensteine BT-NC
Applikation Handschutz
Funktionen Reichweitenreduzierung
Übertragungskanal-Umschaltung
Typ 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Auflösung 30 mm
Schutzfeldhöhe 900 mm
Reichweite 0 ... 10 m
Synchronisation optisch zwischen Sender und Empfänger
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 940 nm
Mittlere Leistung Sendediode 50 µW
Sendesignalform gepulst
LED Risikogruppe Freie Gruppe (nach EN 62471:2008)
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Überspannungsschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stromaufnahme, max. 50 mA
Absicherung 2 A mittelträge
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung high, min. 18 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 22,5 V
Spannungsart DC
Funktion Steuereingang Reichweitenreduzierung
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
Abmessung (B x H x L) 30,7 mm x 966 mm x 40,3 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff/PC
Werkstoff Endkappen Zinkdruckguss
Nettogewicht 1.050 g
Farbe Gehäuse silber
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
Ex-Gerätekategorie 3D
3G
Ex-Zone 2
22
Ex-Gerätegruppe II
Zulässige Oberflächentemperatur T<85° (T4) °C
Zündschutzart "nA" nicht funkend
"tc" Schutz durch Gehäuse
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
3D-CAD Modell - MLC500T30-900-EX2 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - MLC 520 EX - pdf