MLC500T30-900-UDC-1600-S2

Set Sicherheits-Sensor Sender

Artikelnummer: 426587

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Icon Icon
Serie MLC-UDC
Geräteart Sender
Applikation Handschutz
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Auflösung 30 mm
Schutzfeldhöhe 900 mm
Reichweite 0 ... 10 m
Nettogewicht 6.970 g
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
Betriebsanleitung - MLC 510 - pdf
Datenblatt - pdf
Montageanleitung - pdf
Montageanleitung - Bohrschablone / drilling jig - pdf
Produktbroschüre - Safety at Leuze - pdf