MLC500T40-300

Sicherheits-Lichtvorhang Sender

Artikelnummer: 68000403

Lieferzeit ca. 14 Werktage
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLC 500
Geräteart Sender
beinhaltet 2 St. Nutensteine BT-NC
Applikation Gefahrbereichsicherung
Handschutz
Zugangssicherung
Funktionen Reichweitenreduzierung
Übertragungskanal-Umschaltung
Typ 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Auflösung 40 mm
Schutzfeldhöhe 300 mm
Reichweite 0 ... 20 m
Synchronisation optisch zwischen Sender und Empfänger
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 940 nm
Mittlere Leistung Sendediode 50 µW
Sendesignalform gepulst
LED Risikogruppe Freie Gruppe (nach EN 62471:2008)
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Überspannungsschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stromaufnahme, max. 50 mA
Absicherung 2 A mittelträge
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung high, min. 18 V
Schaltspannung low, max. 2,5 V
Schaltspannung, typ. 22,5 V
Spannungsart DC
Funktion Steuereingang Reichweitenreduzierung
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
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. 200 Ω
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 366 mm x 35,4 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Werkstoff Endkappen Zinkdruckguss
Nettogewicht 450 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Befestigungswinkel
Drehhalterung
Montage an Gerätesäule
Nut-Montage
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen KCs
S Mark
TÜV Süd
c TÜV NRTL US
c UL US
Schwingfestigkeit 50 m/s²
Prüfverfahren Schwingen nach Norm IEC/EN 60068-2-6
Schockfestigkeit 100 m/s²
Prüfverfahren Schock nach Norm IEC/EN 60068-2-6
US-Patente US 6,418,546 B
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ECLASS 15.0 27272704
ECLASS 16.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 46171620
3D-CAD Modell - MLC500T40-300 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - MLC 510 - pdf
Betriebsanleitung - MLC 520 - pdf
Betriebsanleitung - MLC 530 - pdf
Betriebsanleitung - MLC 530 SPG - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - MLC 500, MLC 300 - pdf
Produktbroschüre - Safety at Leuze - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - c TÜV NRTL US - pdf
Zertifikat - KCs - pdf