MLC510R30-900-UDC-1600-S2

Set Sicherheits-Sensor Empfänger

Artikelnummer: 426588

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Icon Icon
Serie MLC-UDC
Geräteart Empfänger
Applikation Handschutz
Funktionspaket Basic
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 7,73E-09 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849
Auflösung 30 mm
Schutzfeldhöhe 900 mm
Nettogewicht 6.970 g
Schutzart IP 65
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272704
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ECLASS 10.0 27272704
ECLASS 11.0 27272704
ECLASS 12.0 27272704
ECLASS 13.0 27272704
ECLASS 14.0 27272704
ECLASS 15.0 27272704
ECLASS 16.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 46171620
EPLAN Makro - edz
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - MLC 510 - pdf
Datenblatt - pdf
Montageanleitung - pdf
Montageanleitung - Bohrschablone / drilling jig - pdf
Produktbroschüre - Safety at Leuze - pdf