MLC510R40-150
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
| Serie | MLC 500 | 
| Geräteart | Empfänger | 
| beinhaltet | 2 St. Nutensteine BT-NC | 
| Applikation | Gefahrbereichsicherung Handschutz Zugangssicherung  | 
                                
| Funktionspaket | Basic | 
| Funktionen | Automatischer Anlauf/Wiederanlauf Übertragungskanal-Umschaltung  | 
                                
| Typ | 4, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 | 
| PFHD | 7,73E-09 pro Stunde | 
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 | 
| Kategorie | 4, EN ISO 13849 | 
| Auflösung | 40 mm | 
| Schutzfeldhöhe | 150 mm | 
| Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger | 
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Überspannungsschutz  | 
                                
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % | 
| Stromaufnahme, max. | 150 mA | 
| Absicherung | 2 A mittelträge | 
| Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. | 
| Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD | 
| Schaltspannung high, min. | 18 V | 
| Schaltspannung low, max. | 2,5 V | 
| Schaltspannung, typ. | 22,5 V | 
| Spannungsart | DC | 
| Strombelastung, max. | 380 mA | 
| Lastinduktivität | 2.000 µH | 
| Lastkapazität | 0,3 µF | 
| Reststrom, max. | 0,2 mA | 
| Reststrom, typ. | 0,002 mA | 
| Spannungsabfall | 1,5 V | 
| Schaltprinzip | +24 V schaltend | 
| Schaltelement | Transistor, PNP | 
| Schaltprinzip | +24 V schaltend | 
| Schaltelement | Transistor, PNP | 
| Ansprechzeit | 3 ms | 
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
| Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. | 0,25 mm² | 
| Länge Anschlussleitung, max. | 100 m | 
| Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 200 Ω | 
| Abmessung (B x H x L) | 29 mm x 216 mm x 35,4 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Metall | 
| Gehäuse Metall | Aluminium | 
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA | 
| Werkstoff Endkappen | Zinkdruckguss | 
| Nettogewicht | 300 g | 
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 | 
| Art der Befestigung | Befestigungswinkel Drehhalterung Montage an Gerätesäule Nut-Montage  | 
                                
| Art der Anzeige | LED | 
| Anzahl der LED | 2 St. | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 55 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C | 
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % | 
| Schutzart | IP 65 | 
| Schutzklasse | III | 
| Zulassungen | KCs TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US  | 
                                
| Schwingfestigkeit | 50 m/s² | 
| Prüfverfahren Schwingen nach Norm | IEC/EN 60068-2-6 | 
| Schockfestigkeit | 100 m/s² | 
| Prüfverfahren Schock nach Norm | IEC/EN 60068-2-6 | 
| US-Patente | US 6,418,546 B | 
| Zolltarifnummer | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 | 
| ECLASS 8.0 | 27272704 | 
| ECLASS 9.0 | 27272704 | 
| ECLASS 10.0 | 27272704 | 
| ECLASS 11.0 | 27272704 | 
| ECLASS 12.0 | 27272704 | 
| ECLASS 13.0 | 27272704 | 
| ECLASS 14.0 | 27272704 | 
| ECLASS 15.0 | 27272704 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 | 
| ETIM 7.0 | EC002549 | 
| ETIM 8.0 | EC002549 | 
| ETIM 9.0 | EC002549 | 
| ETIM 10.0 | EC002549 |