MLC510R90-600/A
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Serie | MLC 500 |
Geräteart | Empfänger |
beinhaltet | 2 St. Nutensteine BT-NC |
Applikation | Gefahrbereichsicherung Zugangssicherung |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 7,73E-09 pro Stunde |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
Auflösung | 90 mm |
Schutzfeldhöhe | 600 mm |
Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Überspannungsschutz |
Versorgungsspannung UB | 26,5 ... 31,6 V |
Stromaufnahme aus AS-i Kreis | 150 mA |
Ansprechzeit | 3 ms |
Wiedereinschaltzeit | 100 ms |
Art | AS-Interface Safety at Work |
Funktion | Prozess |
AS-i Profil | S-0.B.F |
Slave-Adresse | 1..31 programmierbar, default=0 |
Zykluszeit nach AS-i Spezifikation | max. 5 ms ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Maschinen-Interface |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Metall |
Polzahl | 5 -polig |
Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. | 0,25 mm² |
Länge Anschlussleitung, max. | 100 m |
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 200 Ω |
Abmessung (B x H x L) | 29 mm x 666 mm x 35,4 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Werkstoff Endkappen | Zinkdruckguss |
Nettogewicht | 750 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | Befestigungswinkel Drehhalterung Montage an Gerätesäule Nut-Montage |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 2 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Schwingfestigkeit | 50 m/s² |
Prüfverfahren Schwingen nach Norm | IEC/EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit | 100 m/s² |
Prüfverfahren Schock nach Norm | IEC/EN 60068-2-6 |
US-Patente | US 6,418,546 B |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |