MLC520R40-1050MG

Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger

Artikelnummer: 68023410

Lieferzeit ca. 7 Werktage
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLC 500
Geräteart Empfänger
Kaskadierung Middle Guest
beinhaltet 2 St. Nutensteine BT-NC
Applikation Gefahrbereichsicherung
Handschutz
Zugangssicherung
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
Auflösung 40 mm
Schutzfeldhöhe 1.050 mm
Anzahl Strahlen 42 St.
Ansprechzeit 9 ms, zzgl. Ansprechzeiten der Host-/Guest-Geräte
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Kaskade Host In
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 330 mm
Werkstoff Mantel PUR
Leitungsfarbe schwarz
Aderquerschnitt 0,14 mm²
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 8 -polig
Funktion Kaskade Guest Out
Art des Anschlusses Leitung mit Rundstecker
Leitungslänge 330 mm
Werkstoff Mantel PUR
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 8 -polig
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 1.064 mm x 53 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Werkstoff Endkappen Zinkdruckguss
Nettogewicht 1.248 g
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
3D-CAD Modell - MLC520R40-1050MG - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - MLC 520 Host/Guest - pdf