MLC520R40-1350G
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
Serie | MLC 500 |
Geräteart | Empfänger |
Kaskadierung | Guest |
beinhaltet | 2 St. Nutensteine BT-NC |
Applikation | Gefahrbereichsicherung Handschutz Zugangssicherung |
Typ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
Auflösung | 40 mm |
Schutzfeldhöhe | 1.350 mm |
Anzahl Strahlen | 54 St. |
Ansprechzeit | 12 ms, zzgl. Ansprechzeiten der Host-/Middle Guest-Geräte |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Kaskade Host In Kaskade Middle Guest In |
Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
Leitungslänge | 330 mm |
Werkstoff Mantel | PUR |
Leitungsfarbe | schwarz |
Aderquerschnitt | 0,14 mm² |
Gewindegröße | M12 |
Typ | male |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 8 -polig |
Abmessung (B x H x L) | 29 mm x 1.364 mm x 53 mm |
Werkstoff Gehäuse | Metall |
Gehäuse Metall | Aluminium |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
Werkstoff Endkappen | Zinkdruckguss |
Nettogewicht | 1.473 g |
Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
Art der Befestigung | Befestigungswinkel Drehhalterung Nut-Montage |
Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 55 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
Schutzart | IP 65 |
Schutzklasse | III |
Zulassungen | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Schwingfestigkeit | 50 m/s² |
Prüfverfahren Schwingen nach Norm | IEC/EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit | 100 m/s² |
Prüfverfahren Schock nach Norm | IEC/EN 60068-2-6 |
US-Patente | US 6,418,546 B |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |