MLC520R40-750MG
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
| Serie | MLC 500 |
| Geräteart | Empfänger |
| Kaskadierung | Middle Guest |
| beinhaltet | 2 St. Nutensteine BT-NC |
| Applikation | Gefahrbereichsicherung Handschutz Zugangssicherung |
| Typ | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
| Auflösung | 40 mm |
| Schutzfeldhöhe | 750 mm |
| Anzahl Strahlen | 30 St. |
| Ansprechzeit | 7 ms, zzgl. Ansprechzeiten der Host-/Guest-Geräte |
| Anzahl Anschlüsse | 2 St. |
| Funktion | Kaskade Host In |
| Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
| Leitungslänge | 330 mm |
| Werkstoff Mantel | PUR |
| Leitungsfarbe | schwarz |
| Aderquerschnitt | 0,14 mm² |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 8 -polig |
| Funktion | Kaskade Guest Out |
| Art des Anschlusses | Leitung mit Rundstecker |
| Leitungslänge | 330 mm |
| Werkstoff Mantel | PUR |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | female |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Polzahl | 8 -polig |
| Abmessung (B x H x L) | 29 mm x 764 mm x 53 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
| Werkstoff Endkappen | Zinkdruckguss |
| Nettogewicht | 948 g |
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
| Art der Befestigung | Befestigungswinkel Drehhalterung Nut-Montage |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
| Schwingfestigkeit | 50 m/s² |
| Prüfverfahren Schwingen nach Norm | IEC/EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | 100 m/s² |
| Prüfverfahren Schock nach Norm | IEC/EN 60068-2-6 |
| US-Patente | US 6,418,546 B |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ECLASS 10.0 | 27272704 |
| ECLASS 11.0 | 27272704 |
| ECLASS 12.0 | 27272704 |
| ECLASS 13.0 | 27272704 |
| ECLASS 14.0 | 27272704 |
| ECLASS 15.0 | 27272704 |
| ECLASS 16.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |
| UNSPSC 26.08 | 46171620 |