MLC530R30-3000-SPG
Sicherheits-Lichtvorhang Empfänger
| Serie | MLC 500 |
| Geräteart | Empfänger |
| beinhaltet | 2 St. Nutensteine BT-NC |
| Applikation | Handschutz Smart Process Gating |
| Funktionspaket | Smart Process Gating |
| Funktionen | Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES) Einbindung "Elektronische Sicherheits-Schaltausgänge" Einbindung "Kontaktbehafteter Sicherheitskreis" Feste Ausblendung mit 1-Strahl-Toleranz Feste Ausblendung ohne Toleranz Konfiguration per Verdrahtung MaxiScan Muting-Timeout-Verlängerung Smart Process Gating qualifizierter Stopp Übertragungskanal-Umschaltung |
| Typ | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 7,73E-09 pro Stunde |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | 4, EN ISO 13849 |
| Auflösung | 30 mm |
| Schutzfeldhöhe | 3.000 mm |
| Synchronisation | optisch zwischen Sender und Empfänger |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Überspannungsschutz |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Stromaufnahme, max. | 150 mA |
| Absicherung | 2 A mittelträge |
| Anzahl digitaler Schalteingänge | 3 St. |
| Art | Digitaler Schalteingang |
| Schaltspannung high, min. | 18 V |
| Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
| Schaltspannung, typ. | 22,5 V |
| Spannungsart | DC |
| Funktion | Steuereingang Smart Process Gating |
| Funktion | Steuereingang Auswahl Betriebsart 1 oder 5 Steuereingang Timeout-Verlängerung |
| Funktion | Steuereingang Auswahl Betriebsart 1 oder 5 Steuereingang Timeout-Verlängerung |
| Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
| Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
| Schaltspannung high, min. | 18 V |
| Schaltspannung low, max. | 2,5 V |
| Schaltspannung, typ. | 22,5 V |
| Spannungsart | DC |
| Strombelastung, max. | 380 mA |
| Lastinduktivität | 2.000 µH |
| Lastkapazität | 0,3 µF |
| Reststrom, max. | 0,2 mA |
| Reststrom, typ. | 0,002 mA |
| Spannungsabfall | 1,5 V |
| Schaltprinzip | +24 V schaltend |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | +24 V schaltend |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Ansprechzeit | 100 ms |
| Wiedereinschaltzeit | 100 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Maschinen-Interface |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Typ | male |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 8 -polig |
| Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. | 0,25 mm² |
| Länge Anschlussleitung, max. | 100 m |
| Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. | 200 Ω |
| Abmessung (B x H x L) | 29 mm x 3.066 mm x 35,4 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium |
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff / PMMA |
| Werkstoff Endkappen | Zinkdruckguss |
| Nettogewicht | 3.000 g |
| Farbe Gehäuse | gelb, RAL 1021 |
| Art der Befestigung | Befestigungswinkel Drehhalterung Montage an Gerätesäule Nut-Montage |
| Art der Anzeige | 7-Segment-Anzeige LED |
| Anzahl der LED | 3 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | S Mark TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
| Schwingfestigkeit | 50 m/s² |
| Prüfverfahren Schwingen nach Norm | IEC/EN 60068-2-6 |
| Schockfestigkeit | 100 m/s² |
| Prüfverfahren Schock nach Norm | IEC/EN 60068-2-6 |
| US-Patente | US 6,418,546 B |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
| ECLASS 8.0 | 27272704 |
| ECLASS 9.0 | 27272704 |
| ECLASS 10.0 | 27272704 |
| ECLASS 11.0 | 27272704 |
| ECLASS 12.0 | 27272704 |
| ECLASS 13.0 | 27272704 |
| ECLASS 14.0 | 27272704 |
| ECLASS 15.0 | 27272704 |
| ECLASS 16.0 | 27272704 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| ETIM 9.0 | EC002549 |
| ETIM 10.0 | EC002549 |