MLD530-R3LM-UDC-1300-S2
Set Sicherheits-Sensor Empfänger
Serie | MLD-UDC |
Geräteart | Empfänger |
Sonderausführung | Integrierter Muting-Leuchtmelder Reflexelement für Laserausrichthilfe |
Funktionen | Alternativanschluss für zweites Muting-Signal Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar Konfiguration per Verdrahtung Muting-Enable-Funktion Muting-Timeout-Verlängerung Partielles Muting Schützkontrolle (EDM), wählbar sequenzgesteuertes 2-Sensor-Muting zeitgesteuertes 2-Sensor-Muting |
Reflexelement für Laserausrichthilfe | Ja |
integrierter Muting-Leuchtmelder | Ja |
integrierter Status-Leuchtmelder | Ja |
Anzahl Strahlen | 3 St. |
Strahlabstand | 400 mm |
Nettogewicht | 6.732 g |
mit Gerätesäule | Ja |
Säulenhöhe ohne Fuß | 1.300 mm |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272703 |
ECLASS 8.0 | 27272703 |
ECLASS 9.0 | 27272703 |
ECLASS 10.0 | 27272703 |
ECLASS 12.0 | 27272703 |
ECLASS 13.0 | 27272703 |
ECLASS 14.0 | 27272703 |
ECLASS 15.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
ETIM 9.0 | EC001832 |
ETIM 10.0 | EC001832 |