MOD-BA-I2/20-O2/40A-24V

Redundanzmodul

Artikelnummer: 50132595

Sofort verfügbar

Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie PBM
Wirkungsgrad 99,5%
Überspannungskategorie III
Eingangsstrom max. 2 x 20A
Anzahl Meldeausgänge 2 St.
Funktion Potentialfreier Relaiskontakt
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Federkraftklemme
Polzahl 4 -polig
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Federkraftklemme
Polzahl 6 -polig
Abmessung (B x H x L) 70 mm x 90 mm x 75 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 160 g
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 85 °C
Verschmutzungsgrad 2
Schutzart IP 20
Zulassungen c UL US
Zolltarifnummer 85363030
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27242611
ECLASS 11.0 27242611
ETIM 5.0 EC002583
ETIM 6.0 EC002583
ETIM 7.0 EC002583
3D-CAD Modell - zip
Betriebsanleitung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf