MOD-EAC-I2-O4/10A-24V

Lastkreisüberwachungsmodul

Artikelnummer: 50132593

Icon Icon Icon
Nachfolgeartikel

Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.

Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.


Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt

Serie PLM
Überspannungskategorie III
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Federkraftklemme
Polzahl 6 -polig
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Federkraftklemme
Polzahl 6 -polig
Abmessung (B x H x L) 70 mm x 90 mm x 75 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 160 g
Art der Anzeige LED
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 80 °C
Verschmutzungsgrad 2
Schutzart IP 20
Zulassungen c UL US
cUR us
Zolltarifnummer 85363010
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27242611
ECLASS 11.0 27242611
ETIM 5.0 EC002583
ETIM 6.0 EC002583
ETIM 7.0 EC002583
3D-CAD Modell - zip
Betriebsanleitung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf