MSC 900 - 1000
Modulare Anschlusseinheit
| Serie | MSC 900 |
| Geeignet für | Barcodeleser Serie BCL 900i |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Stromaufnahme, max. | 500 mA |
| Art | Ethernet, RS 232 |
| Adressvergabe | DHCP manuelle Adressvergabe |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Switch-Funktionalität | integriert |
| Übertragungsprotokoll | TCP/IP , UDP |
| Art | Ethernet |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 193 mm x 180 mm x 71 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff Metall |
| Gehäuse Metall | Aluminium-Druckguss |
| Nettogewicht | 1.500 g |
| Farbe Gehäuse | rot schwarz |
| Art der Anzeige | LC-Display LED |
| Anzahl der LED | 10 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | 0 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Schutzart | IP 65 |
| Zulassungen | c UL US |
| Zolltarifnummer | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27069190 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27069190 |
| ECLASS 11.0 | 27069090 |
| ECLASS 12.0 | 27069090 |
| ECLASS 13.0 | 27069090 |
| ECLASS 14.0 | 27069090 |
| ECLASS 15.0 | 27069090 |
| ECLASS 16.0 | 27069090 |
| ETIM 5.0 | EC001855 |
| ETIM 6.0 | EC001855 |
| ETIM 7.0 | EC001855 |
| ETIM 8.0 | EC001855 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |