MSI-SR-LC21M-01

Sicherheits-Relais

Artikelnummer: 50133010

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
MSI-SR-LC21-01
Sicherheits-Relais
Artikelnummer: 50133008
  • Applikation: NOT-AUS-Kreise
  • Wiederanlauf: automatisch
  • Art der Klemme: Schraubklemme
  • Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES)
Artikelnummer: 50133008

Sofort verfügbar

Serie MSI-SR-LC21M
Applikation Magnetschalter (Reed Kontakte, äquivalent)
NOT-AUS-Kreise
Optoelektronische Schutzeinrichtungen
Positionsschalter (mechanische Kontakte)
Transponderschalter (OSSD Ausgänge)
Funktionen Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES)
Schützkontrolle (EDM)
Wiederanlauf automatisch
manuell
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 3E-08 pro Stunde
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Kategorie 4, EN ISO 13849-1
Versorgungsspannung UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
Leistungsaufnahme, max. 2 W, bei 24 V zuzüglich Ausgangsbelastung
Nennspannung UN 24 V AC/DC
Nennfrequenz 50 ... 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung US bei AC 60 Hz 20,4 V
Bemessungssteuerspeisespannung US bei AC 50 Hz 26,4 V
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei AC 50 Hz 26,4 V
Min. Bemessungssteuerspeisespannung US bei AC 50 Hz 20,4 V
Min. Bemessungssteuerspeisespannung US bei DC 20,4 V
Max. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC 26,4 V
Min. Bemessungssteuerspeisespannung bei DC 20,4 V
Bemessungsleistung DC 2,1 W
Galvanische Trennung Versorgungskreis - Steuerkreis Nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet 2 St.
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet 1 St.
Freigabestrompfade Schließer
Meldestrompfade Öffner
Kontaktmaterial Ag-Legierung, vergoldet
Gebrauchskategorie AC-15 (Schliesser) Ue 230V, Ie 3A
Gebrauchskategorie DC-13 (Schliesser) Ue 24V, Ie 2,5A
Kurzschlussschutz (Schliesser) Schmelzsicherung 6 A Klasse gG, Schmelzintegral
Max. therm. Dauerstrom Ith,Freigabestrompfade 6 A
Max. therm. Dauerstrom Ith,Meldestrompfade 3 A
Max. Summenstrom I² aller Strompfade 9 A²
Mechanische Lebensdauer 100.000.000 Schaltspiele
Auswertung der Eingänge zweikanalig
Eingangsstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis) 40 mA
max. Spitzenstrom an Steuereingängen (Sicherheitskreis/Reset-Kreis) 100 mA
Max. Leitungswiderstand, pro Kanal ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Min. Einschaltdauer 50 ms
Ansprechzeit (Automatischer Start tA2) 80 ms
Ansprechzeit (Manueller Start tA1) 40 ms
Zulässige Testpulszeit tTP 1 ms
Rückfallzeit tR 15 ms
Synchronzeitüberwachung tS 200 ms
Wiederbereitschaftszeit tW 150 ms
Rückfallverzögerung 25 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Klemme
Art der Klemme Schraubklemme
Polzahl 16 -polig
Anschlussquerschnitte 1 x 0,2 bis 2,5 mm², Draht
1 x 0,2 bis 2,5 mm², Litze
1 x 0,25 bis 2,5 mm², Litze mit Aderendhülse
2 x 0,2 bis 1,0 mm², Draht
2 x 0,2 bis 1,0 mm², Litze
2 x 0,25 bis 1,0 mm², Litze mit Aderendhülse
Abmessung (B x H x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Nettogewicht 210 g
Farbe Gehäuse grau
Art der Befestigung Schnappbefestigung
Umgebungstemperatur Betrieb -25 ... 55 °C
Zulassungen TÜV Rheinland
c UL US
Zolltarifnummer 85364900
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Produktflyer - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf