MTKZ 7-30 SET
Reflektor
| beinhaltet | 100 St. |
| Geeignet für | IPS 200i IPS 400i LSIS 472i |
| Bauform | rund |
| Montagemaß Dicke | 17,6 mm |
| Montagemaß Durchmesser | 31 mm |
| Reflexionsfläche Durchmesser | 15 mm |
| Werkstoff Reflektor | Kunststoff |
| Werkstoff Trägermaterial | Kunststoff |
| Polarisationsändernd | Nein |
| Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor | PA |
| Nettogewicht | 99 g |
| Art der Befestigung | Clip |
| Art des Reflektors | Reflektor |
| Geeignet für Bohrungsdurchmesser | 6 ... 7 mm |
| Geeignet für Materialstärke | 0,8 ... 5 mm |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -35 ... 45 °C |
| Verarbeitungstemperatur | 5 ... 45 °C |
| Zolltarifnummer | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |