NT 24-24W

Netzteil

Artikelnummer: 50110748

Sofort verfügbar

Art Steckernetzteil
Ausgang 24 V DC, 1 A
Eingang 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Abmessung (B x H x L) 34 mm x 80 mm x 100 mm
Nettogewicht 138 g
Zolltarifnummer 85442000
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ECLASS 16.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540