ODSIL 96B M/L-S12

Optischer Abstandssensor

Artikelnummer: 50127488

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
ODSIL 96B M/C6-S12
Optischer Abstandssensor
Artikelnummer: 50109302
  • Serie: 96
  • Messbereich, max.: 300 ... 10.000 mm
  • Analogausgang: Analogausgang, Strom
  • Art des Tastsystems: gegen Objekt
Artikelnummer: 50109302

Sofort verfügbar

Serie 96
Art des Tastsystems gegen Objekt
Strahlverlauf divergent
Lichtquelle Laser, infrarot
Wellenlänge 658 nm
Laser Klasse 1, IEC/EN 60825-1:2014
Max. Laserleistung 0,19 W
Pulsdauer 0,0000065 µs
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 7 mm [10.000 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Messbereich 300 ... 10.000 mm
Auflösung 3,0 mm
Genauigkeit 0,5 %
Bezugsgröße Genauigkeit Endwert
Wiederholgenauigkeit 5 mm
Messzeit 2,8 ... 100 ms
Temperaturdrift 1,5 mm/K
Referenzierung Nein
Schwarz-/ Weiß-Verhalten 10 mm
Optisches Abstandsmessprinzip Time of Flight
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 18 ... 30 V, DC
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Art IO-Link
COM-Mode COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametyp 2.2
Spezifikation V1.0.1
SIO-Mode support Nein
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 380 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Schwalbenschwanz-Nuten
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
OLED-Display
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente Folientastatur
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -30 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - V1.0.1 - zip
Konfigurationssoftware - Sensor Studio - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link Device Collection - zip
Konfigurationssoftware - IO-Link USB-Master - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf