OTB SET-GN/BK/WH003
Folie
| Art | Optisches Spurführungsband |
| Geeignet für | Optische Spurführung OGS 600 |
| Abmessung (B x H x L) | 40 mm x 0,5 mm x 300 mm |
| Nettogewicht | 85 g |
| Mechanische Eigenschaften | leicht zu reinigen sofort überfahrsicher strapazierfähig verschleißfrei |
| Farbe | grün, schwarz, weiß, schwarz-weiß gestreift |
| Werkstoff | PVC |
| Kleber | Acrylatkleber |
| Kleberstärke | 10 mm |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 55 °C |
| Verarbeitungstemperatur | 15 ... 25 °C |
| Beschaffenheit Untergrund | fettfrei glatt sauber trocken |
| Zolltarifnummer | 39191012 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ECLASS 15.0 | 27280192 |
| ECLASS 16.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 31242100 |