PRK 96K/P-1380-41
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Serie | 96 |
Funktionsprinzip | Reflexions-Prinzip |
Sonderausführung | Zeitfunktion |
Betriebsreichweite | 0,3 ... 8 m |
Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
Grenzreichweite | 0,1 ... 10 m |
Grenzreichweite | typische Reichweite |
Lichtquelle | LED, rot |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 50 mA |
Anzahl digitaler Schaltausgänge | 2 St. |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | hellschaltend |
Schaltelement | Transistor, PNP |
Schaltprinzip | dunkelschaltend |
Schaltfrequenz | 1.000 Hz |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 4 -polig |
Kodierung | A-kodiert |
Abmessung (B x H x L) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Gehäuse Kunststoff | PC |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff |
Nettogewicht | 150 g |
Hinweis | Eingesetztes Gehäuseteil behinhaltet Perfluorbutansulfonsäure (PFBS) |
Art der Anzeige | LED |
Bedienelemente | 270°-Potentiometer |
Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 55 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |