PRK 96K/P-3368-41

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50041042

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 2 Produkte gefunden
PRK46C/4P-M12
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50127012
  • Serie: 46C
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 24 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50127012

Sofort verfügbar

PRK 96M/P-3380-41
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50061452
  • Serie: 96
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,3 ... 15 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50061452

Sofort verfügbar

Serie 96
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Betriebsreichweite 0,3 ... 26 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0,1 ... 28 m (typische Reichweite)
Lichtquelle LED, rot
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 50 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltfrequenz 1.000 Hz
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 150 g
Hinweis Eingesetztes Gehäuseteil behinhaltet Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)
Art der Anzeige LED
Bedienelemente 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 55 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD Modell - zip
Datenblatt - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf