PRK 96K/R-1420.1-25

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50105587

Sofort verfügbar

Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
PRK49C.UC1/TS-TB
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Artikelnummer: 50127420
  • Serie: 49C
  • Funktionsprinzip: Reflexions-Prinzip
  • Betriebsreichweite, max.: 0,1 ... 24 m
  • Bauform: kubisch
Artikelnummer: 50127420

Sofort verfügbar

Serie 96
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Betriebsreichweite 0,3 ... 8 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0,1 ... 10 m (typische Reichweite)
Lichtquelle LED, rot
Versorgungsspannung UB 20 ... 230 V, AC/DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Relais, Öffner/Schließer
Schaltprinzip hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz 20 Hz
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Klemme
Polzahl 5 -polig
Abmessung (B x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 150 g
Hinweis Eingesetztes Gehäuseteil behinhaltet Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)
Art der Anzeige LED
Bedienelemente 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 55 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse II
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365080
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD Modell - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf