PRK15PP/4X-M12

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50155520

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie 15
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Betriebsreichweite 0,05 ... 10 m (zugesicherte Reichweite), mit Reflektor TK(S) 100x100
Grenzreichweite 0,05 ... 12 m (typische Reichweite), mit Reflektor TK(S) 100x100
Lichtquelle Power PinPoint® LED, rot
Wellenlänge 660 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Lichtfleckgröße [bei Sensorabstand] 10 mm [400 mm]
Art der Lichtfleckgeometrie rund
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 20 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 500 Hz
Ansprechzeit 1 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 15 g
Farbe Gehäuse schwarz
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
über optionales Befestigungsteil
Empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigung M3 0,9 N·m
Empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigung M4 1,4 N·m
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf