PRK5B.M1/4X-M8

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50149297

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon Icon
Serie 5B
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Applikation Erkennung von Flaschengebinde
Erkennung von semi transparenten Medien
Erkennung von transparenten Folien
Betriebsreichweite 0,03 ... 4,5 m (zugesicherte Reichweite), mit Reflektor TK(S) 100x100
Grenzreichweite 0,03 ... 6 m (typische Reichweite), mit Reflektor TK(S) 100x100
Lichtquelle LED, rot
Wellenlänge 645 nm
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC, inkl. Restwelligkeit
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 20 mA
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
(dunkelschaltend durch Verpolung von UB)
Schaltfrequenz 500 Hz
Ansprechzeit 1 ms
Bereitschaftsverzögerung 300 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M8
Typ male
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Abmessung (B x H x L) 11 mm x 32,4 mm x 20 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff PC-ABS
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 18 g
Farbe Gehäuse rot
schwarz
Art der Befestigung Zwei M3 Gewindehülsen
über optionales Befestigungsteil
Empfohlenes Anzugsdrehmoment Befestigung M3 0,9 N·m
Materialverträglichkeit ECOLAB
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Bedienelemente 270°-Potentiometer
Funktion des Bedienelements Empfindlichkeitseinstellung
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf