PRKL 8/24.91

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Artikelnummer: 50036365

Lieferzeit ca. 6 Werktage
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
Serie 8
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
Sonderausführung Autokollimation
Betriebsreichweite 0 ... 19 m (zugesicherte Reichweite)
Grenzreichweite 0 ... 21 m (typische Reichweite)
Lichtquelle Laser, rot
Wellenlänge 670 nm
Laser Klasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Laser mittlere Lebensdauer 50.000 h
Sendesignalform gepulst
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 15 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 35 mA
Anzahl H/D-Umschaltungseingänge 1 St.
Art H/D-Umschaltung
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltelement Transistor, NPN
Schaltprinzip hellschaltend
Schaltfrequenz 2.800 Hz
Ansprechzeit 0,18 ms
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Leitung
Leitungslänge 2.000 mm
Werkstoff Mantel PVC
Leitungsfarbe schwarz
Aderzahl 5 -adrig
Aderquerschnitt 0,25 mm²
Abmessung (B x H x L) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Zink
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 140 g
Farbe Gehäuse rot
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Durchgangsbefestigung
Schwalbenschwanz-Nuten
über optionales Befestigungsteil
Materialverträglichkeit ECOLAB
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 1 St.
Bedienelemente Mehrgang-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb -10 ... 40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Schutzart IP 67
IP 69K
Schutzklasse II
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf
Zertifikat - ECOLAB - pdf