PT 20-CL3500

Folie

Artikelnummer: 50143913

Sofort verfügbar

Art Schutzfolie für Optikfenster
Geeignet für Lichtvorhänge CML700i
Abmessung (B x H x L) 20 mm x 0,06 mm x 350.000 mm
Nettogewicht 349 g
Farbe transparent
Werkstoff Kunststoff
PE
Kleber Acrylatkleber
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 45 °C, vor direkter UV-Strahlung schützen
Verarbeitungstemperatur 10 ... 40 °C
Beschaffenheit Untergrund fettfrei
glatt
sauber
trocken
Zolltarifnummer 39191080
ECLASS 5.1.4 27289200
ECLASS 8.0 27289290
ECLASS 9.0 27289290
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280192
ECLASS 12.0 27280192
ECLASS 13.0 27280192
ECLASS 14.0 27280192
ECLASS 15.0 27280192
ECLASS 16.0 27280192
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100