RD800-SUCA-CB2-R
Sicherheits-Transponder
| Serie | RD800 |
| Applikation | Einzelanwendung |
| Codeart | Unikat-Code |
| SIL | bis zu 3, IEC 61508 |
| SILCL | bis zu 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | bis inkl. e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 4.077 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,45E-09 pro Stunde |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | bis inkl. 4, EN ISO 13849 |
| DC | High |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Querschlussschutz |
| Impulsfestigkeit | 1.500 V |
| Gebrauchskategorie bei DC 12 | Ue 24 V, Ie 0,25 A, EN 60947-5-1 |
| Versorgungsspannung UB | 24 V, DC, -15 ... 10 % |
| Stromaufnahme, max. | 250 mA |
| Leistungsaufnahme, max. | 1 W |
| Nennstrom, min. | 0,5 mA |
| Überspannungskategorie | III |
| Absicherung, extern | 1 A |
| Absicherung, intern | 0,75 A Polyfuse (O1 + O2 + O3) |
| Bemessungsisolationsspannung | 32 V DC |
| Konventioneller thermischer Strom, max. | 0,25 A |
| Anzahl Sicherheits-Schaltausgänge (OSSDs) | 2 St. |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Schaltleistung, max. | 6 W |
| Art | Sicherheits-Schaltausgang OSSD |
| Schaltspannung, typ. | 24 V |
| Spannungsart | DC |
| Ausgangsstrom, max. | 250 mA |
| Testpulslänge, max. | 0,3 ms |
| Kapazität, max. zwischen einem Ausgang und GND | 200 nF |
| Kapazität, max. zwischen zwei Ausgängen | 200 nF |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltspannung, typ. | 24 V |
| Spannungsart | DC |
| Schaltstrom, max. | 100 mA |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Funktion | Signalausgang |
| Reaktionszeit nach Entfernen des Betätigers, min. | 80 ms |
| Reaktionszeit nach Entfernen des Betätigers, max. | 150 ms |
| Reaktionszeit nach Abschalten, Eingang, min. | 7 ms |
| Reaktionszeit nach Abschalten, Eingang, max. | 12 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung Verbindung mit SPS |
| Art des Anschlusses | Leitung |
| Leitungslänge | 2.000 mm |
| Leitungsabgang | rechtsseitig |
| Werkstoff Mantel | PVC |
| Leitungsfarbe | schwarz |
| Aderzahl | 5 -adrig |
| Länge Anschlussleitung, max. | 50 m |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 25 mm x 18 mm x 72 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
| Gehäuse Kunststoff | PA 66 |
| Nettogewicht | 150 g |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung |
| Schalthyterese, max. | 2,4 mm |
| Gesicherter Ausschaltabstand (Sar), min. | 16 mm |
| Gesicherter Einschaltabstand (Sao), max. | 10 mm |
| Nenn-Abschaltabstand, max. | 14 mm |
| Nenn-Betriebsabstand, max | 12 mm |
| Abstand zwischen zwei Systemen (Sensor, Betätiger), min. | 50 mm |
| Wiederholgenauigkeit, max. | 1,2 mm |
| Schrauben-Anzugsdrehmoment | 0,8 N·m |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 4 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -25 ... 85 °C |
| Verschmutzungsgrad | 3, EN 60947-1 |
| Schutzart | IP 67 IP 69K |
| Zulassungen | TÜV Süd c UL US |
| Prüfverfahren Schock nach Norm | EN 60068-2-27 |
| Prüfverfahren Vibration nach Norm | EN 60068-2-6 |
| Zolltarifnummer | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272403 |
| ECLASS 8.0 | 27272403 |
| ECLASS 9.0 | 27272403 |
| ECLASS 10.0 | 27272403 |
| ECLASS 11.0 | 27272403 |
| ECLASS 12.0 | 27274601 |
| ECLASS 13.0 | 27274601 |
| ECLASS 14.0 | 27274601 |
| ECLASS 15.0 | 27274601 |
| ECLASS 16.0 | 27274601 |
| ETIM 5.0 | EC001829 |
| ETIM 6.0 | EC001829 |
| ETIM 7.0 | EC001829 |
| ETIM 8.0 | EC001829 |
| ETIM 9.0 | EC001829 |
| ETIM 10.0 | EC001829 |
| UNSPSC 26.08 | 39122205 |