RDH 142 00 M30

RFID Schreib-/Lesegerät

Artikelnummer: 50150660

Sofort verfügbar

Icon Icon
Serie RDH 100
Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
Funktionen I/O
Lesetor-Steuerung
parametrierbare Betriebsmodi
Schreib-Lesereichweite, max. 60 mm
Transponder lesbar ISO/IEC 14443A/B
ISO/IEC 15693
NFC Typ 2, 5
Versorgungsspannung UB 18 ... 36 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 1 W
Speicherzugriff Read/Write
Art IO-Link
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion I/O
IO-Link
PWR
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Bauform zylindrisch
Abmessung 75 mm
Gewindegröße M30 x 1,5 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Messing vernickelt
Nettogewicht 120 g
Farbe Gehäuse rot
silber
Art der Befestigung Befestigungsgewinde
Umgebungstemperatur Betrieb -32 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Schutzart IP 67
Zulassungen EU
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280401
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
ECLASS 10.0 27280401
ECLASS 11.0 27280401
ECLASS 12.0 27280401
ECLASS 13.0 27280401
ECLASS 14.0 27280401
ECLASS 15.0 27280401
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC002998
ETIM 7.0 EC002998
ETIM 8.0 EC002998
ETIM 9.0 EC002998
ETIM 10.0 EC002998
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - V1.1 - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - WPC ETA - pdf