RDH 202 00

RFID Schreib-/Lesegerät

Artikelnummer: 50150661

Lieferzeit ca. 25 Werktage
Icon Icon
Serie RDH 200
Arbeitsfrequenz 13,56 MHz
Funktionen I/O
LED-Anzeige
Lesetor-Steuerung
parametrierbare Betriebsmodi
Schreib-Lesereichweite, max. 120 mm
Transponder lesbar ISO/IEC 14443A/B
ISO/IEC 15693
NFC Typ 2, 5
Versorgungsspannung UB 18 ... 36 V, DC
Leistungsaufnahme, max. 2 W
Speicherzugriff Read/Write
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Art RS 232
Funktion Prozess
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion I/O
PWR
RS 232
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Bauform kubisch
Abmessung (B x H x L) 99 mm x 42 mm x 68 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Nettogewicht 120 g
Farbe Gehäuse rot
silber
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Umgebungstemperatur Betrieb -32 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Schutzart IP 67
Zulassungen EU
Zolltarifnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280401
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
ECLASS 10.0 27280401
ECLASS 11.0 27280401
ECLASS 12.0 27280401
ECLASS 13.0 27280401
ECLASS 14.0 27280401
ECLASS 15.0 27280401
ECLASS 16.0 27280401
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC002998
ETIM 7.0 EC002998
ETIM 8.0 EC002998
ETIM 9.0 EC002998
ETIM 10.0 EC002998
UNSPSC 26.08 43211710
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Software - LeuzeConfigTool 1.1.3 - zip
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - WPC ETA - pdf