REF 4-A-920x749
Reflexfolie
| Bauform | rechteckig |
| Richtungsabhängig | Nein |
| Montagemaß Breite | 920 mm |
| Montagemaß Höhe | 749 mm |
| Reflexionsfläche Höhe | 749 mm |
| Reflexionsfläche Breite | 920 mm |
| Werkstoff Reflektor | Kunststoff |
| Polarisationsändernd | Ja |
| Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor | PMMA |
| Struktur aktive Fläche | Mikroprisma |
| Nettogewicht | 330 g |
| Art der Befestigung | selbstklebend |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 80 °C |
| Zolltarifnummer | 39191080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |