REF 6-A-50x80

Reflexfolie

Artikelnummer: 50156291

Lieferzeit ca. 13 Werktage
Bauform rechteckig
Richtungsabhängig Ja
Tripelgröße 0,3 mm
Montagemaß Breite 50 mm
Montagemaß Höhe 80 mm
Reflexionsfläche Höhe 80 mm
Reflexionsfläche Breite 50 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Polarisationsändernd Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PMMA
Struktur aktive Fläche Mikrotriple
Nettogewicht 2 g
Art der Befestigung selbstklebend
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 70 °C
Zolltarifnummer 39191080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551