REF 9-A-25x400

Reflexfolie

Artikelnummer: 50155784

Sofort verfügbar

Bauform rechteckig
Richtungsabhängig Ja
Tripelgröße 0,3 mm
Montagemaß Breite 25 mm
Montagemaß Höhe 400 mm
Reflexionsfläche Höhe 400 mm
Reflexionsfläche Breite 25 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Polarisationsändernd Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PMMA
Struktur aktive Fläche Rhomben
Nettogewicht 8 g
Art der Befestigung selbstklebend
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 65 °C
Zolltarifnummer 90019000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551