REF 9-A-50x400
Reflexfolie
| Bauform | rechteckig |
| Richtungsabhängig | Ja |
| Tripelgröße | 0,3 mm |
| Montagemaß Breite | 50 mm |
| Montagemaß Höhe | 400 mm |
| Reflexionsfläche Höhe | 400 mm |
| Reflexionsfläche Breite | 50 mm |
| Werkstoff Reflektor | Kunststoff |
| Polarisationsändernd | Ja |
| Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor | PMMA |
| Struktur aktive Fläche | Rhomben |
| Nettogewicht | 10 g |
| Art der Befestigung | selbstklebend |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 65 °C |
| Zolltarifnummer | 90019000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |