Reflektor OCS 450x80mm-M
Reflexfolie
| Geeignet für | Reflexions-Lichtvorhang CSR780 |
| Bauform | rechteckig |
| Montagemaß Breite | 510 mm |
| Montagemaß Höhe | 108 mm |
| Montagemaß Dicke | 3 mm |
| Reflexionsfläche Höhe | 105 mm |
| Reflexionsfläche Breite | 488 mm |
| Werkstoff Reflektor | Kunststoff |
| Werkstoff Trägermaterial | Aluminium |
| Struktur aktive Fläche | Triple |
| Nettogewicht | 1.175 g |
| Art der Befestigung | schraubbar |
| Art des Reflektors | Reflektor |
| Zolltarifnummer | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |