RK 72/4,5000
Reflex-Lichtschranke unpolarisiert
| Serie | 72 |
| Funktionsprinzip | Reflexions-Prinzip |
| Betriebsreichweite | 0,1 ... 4 m (zugesicherte Reichweite) |
| Grenzreichweite | 0,1 ... 6 m (typische Reichweite) |
| Lichtquelle | LED, infrarot |
| Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 12 ... 30 V, DC |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Art | Digitaler Schaltausgang |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | hell/dunkel umschaltbar |
| Schaltfrequenz | 100 Hz |
| Ansprechzeit | 5 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Art des Anschlusses | Leitung |
| Leitungslänge | 5.000 mm |
| Aderzahl | 3 -adrig |
| Abmessung (B x H x L) | 15 mm x 90 mm x 35 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Farbe Gehäuse | rot |
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |