RKR 55/6.42-S8
Reflex-Lichtschranke unpolarisiert
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
| Serie | 55 | 
| Funktionsprinzip | Reflexions-Prinzip | 
| Applikation | Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben | 
| Sonderausführung | Autokollimation Teach-Eingang Volledelstahl-Gehäuse | 
| Betriebsreichweite | 0 ... 1,5 m (zugesicherte Reichweite) | 
| Grenzreichweite | 0 ... 1,8 m (typische Reichweite) | 
| Strahlverlauf | divergent | 
| Lichtquelle | LED, rot | 
| Wellenlänge | 620 nm | 
| Sendesignalform | gepulst | 
| LED-Gruppe | 1 | 
| Art der Lichtfleckgeometrie | rund | 
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz | 
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC | 
| Restwelligkeit | 0 ... 15 %, von UB | 
| Leerlaufstrom | 0 ... 15 mA | 
| Anzahl Teacheingänge | 1 St. | 
| Art | Teach-Eingang | 
| Funktion | Empfindlichkeitseinstellung | 
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. | 
| Art | Digitaler Schaltausgang | 
| Schaltelement | Transistor, Gegentakt | 
| Schaltprinzip | hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN) | 
| Schaltfrequenz | 1.000 Hz | 
| Ansprechzeit | 0,5 ms | 
| Bereitschaftsverzögerung | 300 ms | 
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. | 
| Funktion | Signal IN Signal OUT Spannungsversorgung | 
| Art des Anschlusses | Rundstecker | 
| Gewindegröße | M8 | 
| Typ | male | 
| Werkstoff | Edelstahl | 
| Polzahl | 4 -polig | 
| Abmessung (B x H x L) | 14 mm x 35,5 mm x 25 mm | 
| Werkstoff Gehäuse | Edelstahl | 
| Gehäuse Edelstahl | AISI 316L | 
| Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff mit kratzfester Indium Schutzschicht | 
| Nettogewicht | 40 g | 
| Farbe Gehäuse | silber | 
| Art der Befestigung | Durchgangsbefestigung über optionales Befestigungsteil | 
| Materialverträglichkeit | CleanProof+ ECOLAB | 
| Art der Anzeige | LED | 
| Anzahl der LED | 2 St. | 
| Bedienelemente | Teach-Knopf | 
| Umgebungstemperatur Betrieb | -30 ... 55 °C | 
| Umgebungstemperatur Lagerung | -30 ... 55 °C | 
| Schutzart | IP 67 IP 69K | 
| Schutzklasse | III | 
| Zulassungen | c UL US | 
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 | 
| Zolltarifnummer | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 | 
| ECLASS 8.0 | 27270902 | 
| ECLASS 9.0 | 27270902 | 
| ECLASS 10.0 | 27270902 | 
| ECLASS 11.0 | 27270902 | 
| ECLASS 12.0 | 27270902 | 
| ECLASS 13.0 | 27270902 | 
| ECLASS 14.0 | 27270902 | 
| ETIM 5.0 | EC002717 | 
| ETIM 6.0 | EC002717 | 
| ETIM 7.0 | EC002717 | 
| ETIM 8.0 | EC002717 | 
| ETIM 9.0 | EC002717 |