RKU318-800/4T-M12

Ultraschall Reflex-Schranke

Artikelnummer: 50136080

Sofort verfügbar

Icon Icon Icon
Serie 318
Funktionsprinzip Reflexions-Prinzip
beinhaltet 2 St. Montagemuttern M18
Sonderausführung Teach-Eingang
Betriebsreichweite 0 ... 0,8 m
Betriebsreichweite zugesicherte Reichweite
Ultraschallfrequenz 230 kHz
Abstrahlrichtung frontseitig
Öffnungswinkel 8 °
Objektabstand vom Hintergrund ≥ 80 mm
Reflektorabstand 0,08 ... 0,8 m
Auflösung < 2 mm
Wiederholgenauigkeit 0,5 %
Bezugsgröße Wiederholgenauigkeit Endwert
Temperaturdrift 5 %
Bezugsgröße Temperaturdrift Endwert
Schutzbeschaltung Induktionsschutz
Kurzschlussschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 10 ... 30 V, DC
Restwelligkeit 0 ... 5 %, von UB
Leerlaufstrom 0 ... 35 mA
Schalthysterese 1 %
Anzahl Teacheingänge 1 St.
Funktion Einstellung der Schaltausgänge/Ausgangskennlinie
Zurücksetzen auf Werkseinstellung
Öffner / Schließer Umschaltung
Anzahl digitaler Schaltausgänge 1 St.
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip Schließer (NO)
Schaltfrequenz 5 Hz
Ansprechzeit 100 ms
Bereitschaftsverzögerung 100 ms
Funktion Signal IN
Signal OUT
Spannungsversorgung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Werkstoff Kunststoff
Polzahl 4 -polig
Kodierung A-kodiert
Bauform zylindrisch
Abmessung (Ø x L) 18 mm x 60,3 mm
Gewindegröße M18 x 1 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Gehäuse Kunststoff Polybutylen (PBT)
Werkstoff aktive Fläche Kunststoff, Epoxidharz glasfaserverstärkt
Werkstoff Ultraschallwandler Piezokeramik (enthält Bleititanzirkonoxid (PZT)
Nettogewicht 65 g
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb -20 ... 70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -20 ... 70 °C
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zulassungen c UL US
Gültiges Normenwerk IEC 60947-5-2
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272802
ECLASS 12.0 27272802
ECLASS 13.0 27272802
ECLASS 14.0 27272802
ECLASS 15.0 27272802
ECLASS 16.0 27272802
ETIM 5.0 EC001848
ETIM 6.0 EC001848
ETIM 7.0 EC001848
ETIM 8.0 EC001848
ETIM 9.0 EC001848
ETIM 10.0 EC001848
UNSPSC 26.08 41111960
3D-CAD Modell - zip
EPLAN Makro - edz
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Konformitätserklärung UKCA - pdf