ROD 108

Laserscanner

Artikelnummer: 50153045

Lieferzeit ca. 6 Werktage
Icon Icon Icon Icon
Serie ROD 100
Applikation Kollisionsvermeidung
Vollständigkeitsüberprüfung
Überhangkontrolle
Betriebsreichweite 0,08 ... 25 m
Lichtquelle Laser, infrarot
Wellenlänge 905 nm
Laser Klasse 1, IEC/EN 60825-1:2014
Winkelauflösung 0,2° bei 80 Hz
Winkelbereich 275 °
Erfassungsbereich 0,08 ... 25 m, Remission > 90%
7 m bei 1,8 % Reflexion
15 m bei 10 % Reflexion
25 m bei 90% Reflexion
Anzahl der Feldsets 16 Feld-Triple Zonen können konfiguriert werden
Systematischer Fehler ±10 mm
Statistischer Fehler (1σ) ≤5 mm (0,08 – 7 m)
≤10 mm (7 – 15 m)
≤6 mm (0,08 – 25 m) für Reflektoren
Schutzbeschaltung Querschlussschutz
Überspannungsschutz
Versorgungsspannung UB 12 ... 24 V, DC, -10 ... 30 %
Anzahl digitaler Schalteingänge 4 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, typ. 3,5 mA
Schaltprinzip PNP
Anzahl digitaler Schaltausgänge 5 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 50 mA
Schaltspannung max. 30 V DC
Schaltelement Transistor, PNP
Funktion Warnausgang
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltelement Transistor, PNP
Funktion Meldeausgang Error
Schaltelement Transistor, PNP
Ansprechzeit 12,5 ms, 1 scan
Ansprechzeit der Eingänge 10 ms
Ansprechzeit der Ausgänge 35 ms
Art USB 2.0
Funktion Diagnose
Konfiguration/Parametrierung
Anschluss USB 2.0 Type C, Buchse
Anzahl Anschlüsse 2 St.
Funktion Maschinen-Interface
Signal IN
Signal OUT
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 12 -polig
Kodierung A-kodiert
Funktion Datenschnittstelle
Ethernet-Anschluss zum PC für Gerätekonfiguration und Parametrierung
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ female
Werkstoff Metall
Polzahl 4 -polig
Kodierung D-kodiert
Abmessung (B x H x L) 80 mm x 80 mm x 85 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoff
Metall
Gehäuse Metall Zinkdruckguss
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff
Nettogewicht 630 g
Farbe Gehäuse rot, RAL 3000
silber
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Montageplatte
über optionales Befestigungsteil
Hinweis Für weitere Details zur Belegung des LED-Kreissegments, siehe Betriebsanleitung unter www.leuze.com
Art der Konfiguration/Parametrierung Software ROD Configurator
Umgebungstemperatur Betrieb -30 ... 60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Schutzart IP 67
Schutzklasse III
Zolltarifnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270990
ECLASS 8.0 27270913
ECLASS 9.0 27270913
ECLASS 10.0 27270913
ECLASS 11.0 27270913
ECLASS 12.0 27270913
ECLASS 13.0 27270913
ECLASS 14.0 27270913
ECLASS 15.0 27270913
ECLASS 16.0 27270913
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD Modell - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Software - Configuration Setup - zip
Beipackzettel - pdf
Betriebsanleitung - pdf
Datenblatt - pdf
Produktbroschüre - ROD 100/300/500 - pdf